ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

Cavo servo con guaina esterna in PUR per applicazioni in catena portacavo ad alta dinamicità - certificato per il Nord America

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Certificato AWM per USA e Canada
  • Testato e certificato VDE

Privo di alogeniResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviResistente ai raggi UV

CERUCollaudato VDEC_RUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
0025319
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.799217
0025320
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.1134270
0025321
4 G 4 + (2 x 1,5)14.2195333
0025322
4 G 6 +(2 x 1,5)16.0272403
0025323
4 G 10 + (2 x 1,5)18.4425581
0025324
4 G 16 + (2 x 1,5)22.1656887
0025326
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)10.954143
0025327
4 G 1,5 + 2 x ( 2 x 0,75)12.3103209
0025328
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.3152306
0025312
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)15.4218381
0025329
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)15.6231388
0025330
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.1308460
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per macchine automatiche
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Materiali privi di alogeni
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente agli oli

Riferimenti normativi/approvazioni

  • VDE - reg - no. 8591 (≥ 4G1,5)
    UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
    CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Struttura: conduttori di potenza con una o due coppie (secondo l'articolo), cordati insieme a passo corto.
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina in poliuretano, nera (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni singole-accoppiate: nero; bianco
    Versioni doppie-accoppiate: nero con numeri bianchi 5; 6; 7; 8
    coppie da 0,34mm²: bianco/nero verde/giallo

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 2 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.