ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Cavo schermato resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche
ÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Schermato, conforme ai requisiti EMC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
- Non sensibile al contatto con oli biologici e le loro emulsioni nonché numerosi grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
- Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
- Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
- Adatto per la pulizia a vapore
Applicazione
- Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
- Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
- Attrezzature agricole
- In ambienti interni ed esterni
- In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)
Caratteristiche del prodotto
- Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
- Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
- Flessibile fino a -40°C
- Cavo a bassa capacità
- Conduttori numerati
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo VDE 0250 / 0285
- Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage
- Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PP speciale
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Nastratura in foglio plastico privo di alogeni
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in TPE speciale
- Guaina nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 4.000 V
- Conduttore/schermo: 2.000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -40°C a +80°C
- Posa fissa: da -50°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G16 max. 600m; >= 4G25 max. 300m; >= 4G50 max. 250m 200
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.