H05BQ-F / H07BQ-F

Cavo di comando con guaina in PUR armonizzato (HAR)

Cavo di collegamento in PUR, armonizzato secondo il tipo H05BQ-F / H07BQ-F, resistente all’olio e all’abrasione per apparecchi elettrici portatili o macchine per cantieri.

  • Elevata resistenza meccanica
  • Ottima resistenza agli oli
  • Standard normativo di progettazione H05BQ-F/H07BQ-F

Per esternoResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olio

CEHAREAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

H05BQ-F U0/U: 300/500 V
0013600
2 X 0.755.7 - 7.414,450
0013601
3 G 0.756.2 - 8.121,664
00136023
4 G 0.756.8 - 8.828,878
00136033
5 G 0.757.6 - 9.93698
0013610
2 X 1.06.1 - 819,260
0013611
3 G 1.06.5 - 8.52974
00136123
4 G 1.07.1 - 9.338,492
00136133
5 G 1.08 - 10.348114
H07BQ-F U0/U: 450/750 V
0013620
2 X 1.57.6 - 9.82987
0013621
3 G 1.58 - 10.443108
00136223
4 G 1.59 - 11.658137
00136233
5 G 1.59.8 - 12.772165
0013630
2 X 2.59 - 11.64890
0013631
3 G 2.59.6 - 12.472161
00136323
4 G 2.510.7 - 13.896206
00136333
5 G 2.511.9 - 16.3120254
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Armonizzato per l'utilizzo in Europa
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva

Applicazione

  • Utensili elettrici portatili quali trapani, smerigliatrici a nastro, seghetti alternativi o rettificatrici
  • Applicazioni in cantieri, campeggi, spettacolo
  • Macchine per l'edilizia
  • Attrezzature agricole
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Flessibile fino a -40°C
  • Resistente a idrolisi e ai microbi

Riferimenti normativi/approvazioni

  • EN 50525-2-21
  • Standard normativo di progettazione H05BQ-F/H07BQ-F

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in mescola di gomma
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in PUR
  • Guaina arancione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Da 1,5 mm²: U/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +90°C
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.