FIPSPLIT® PA6

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile

Hazard Level: HL 3

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureTempo di montaggioLeggeroResistente all'olioResistente ai raggi UVImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)ColoriMatassa mUnità di base

Prezzo di base

Versione divisibile
61803942
76.3 x 10.025nero50
61803943
108.8 x 13.530nero50
61803944
1111.0 x 16.130nero50
61803945
1413.2 x 18.735nero50
61803946
1616.0 x 21.540nero50
61803947
2020.2 x 25.750nero50
61803948
2323.9 x 31.360nero50
61803949
2927.3 x 35.5110nero25
61803950
3732.5 x 43.2135nero25
61803951
4543.1 x 54.2140nero25
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno
  • Resistente agli urti
  • Flessibile
  • Resistente alla deformazione

Applicazione

  • Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
  • Tecnologia ferroviaria
  • Apparecchiatura per trasporto pubblico

Caratteristiche del prodotto

  • Bassa densità di fumi
  • Autoestinguente, nessuna formazione di gocce
  • Privo di alogeni
  • Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
  • Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Grigio (RAL 7011)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    privo di silicone
    privo di alogeni
    Comportamento al fuoco secondo UL 94V-0

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.