Eshop

FIPLOCK® ONE 90° metallo M

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° metallo M

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Filettatura metricaMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Caratteristiche costruttiveAdatto per FIPLOCK® PA6 / PA12ColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FIPLOCK® ONE 90° metallo M - nero
6180468712 x 1,51155,7Angolo di 90 °10nero10
6180468816 x 1,51458,7Angolo di 90 °10nero10
6180468916 x 1,51459Angolo di 90 °12nero10
6180469020 x 1,518612,8Angolo di 90 °12nero10
6180469120 x 1,516610,2Curva a 90 °17nero10
6180469225 x 1,521714,8Curva a 90 °17nero10
6180469325 x 1,521715,9Curva a 90 °23nero6
6180469432 x 1,527822,8Curva a 90 °23nero6
6180469532 x 1,527822,8Curva a 90 °29nero6
6180469640 x 1,534828,5Curva a 90 °29nero6
6180469740 x 1,536830,2Curva a 90 °36nero4
6180469850 x 1,546936,1Curva a 90 °36nero4
6180469950 x 1,546938,9Curva a 90 °48nero4
6180470163 x 1,5551047,9Curva a 90 °48nero4
FIPLOCK® ONE 90° metallo M - grigio
6180470412 x 1,51155,7Angolo di 90 °10grigio10
6180470616 x 1,51458,7Angolo di 90 °10grigio10
6180470716 x 1,51459Angolo di 90 °12grigio10
6180470820 x 1,518612,8Angolo di 90 °12grigio10
6180470920 x 1,516610,2Curva a 90 °17grigio10
6180471125 x 1,521714,8Curva a 90 °17grigio10
6180471325 x 1,521715,9Curva a 90 °23grigio6
6180471432 x 1,527822,8Curva a 90 °23grigio6
6180471532 x 1,527822,8Curva a 90 °29grigio6
6180471640 x 1,534828,5Curva a 90 °29grigio6
6180471740 x 1,536830,2Curva a 90 °36grigio4
6180471850 x 1,546936,1Curva a 90 °36grigio4
6180471950 x 1,546938,9Curva a 90 °48grigio4
6180472163 x 1,5551047,9Curva a 90 °48grigio4
FIPLOCK® ONE 90° metallo XL M - nero
6180472412 x 1,511105,7Angolo di 90 °10nero10
6180472516 x 1,514108,7Angolo di 90 °10nero10
6180472616 x 1,514109Angolo di 90 °12nero10
6180472720 x 1,5181012,8Angolo di 90 °12nero10
6180472820 x 1,5161010,2Curva a 90 °17nero10
6180472925 x 1,5211114,8Curva a 90 °17nero10
6180473125 x 1,5211115,9Curva a 90 °23nero6
6180473432 x 1,5271322,8Curva a 90 °23nero6
6180473532 x 1,5271322,8Curva a 90 °29nero6
6180473640 x 1,5341328,5Curva a 90 °29nero6
6180473740 x 1,5361330,2Curva a 90 °36nero4
6180473850 x 1,5461436,1Curva a 90 °36nero4
6180473950 x 1,5461438,9Curva a 90 °48nero4
6180474563 x 1,5551447,9Curva a 90 °48nero4
FIPLOCK® ONE 90° metallo XL M - grigio
6180474612 x 1,511105,7Angolo di 90 °10grigio10
6180474716 x 1,514108,7Angolo di 90 °10grigio10
6180474816 x 1,514109Angolo di 90 °12grigio10
6180474920 x 1,5181012,8Angolo di 90 °12grigio10
6180475120 x 1,5161010,2Curva a 90 °17grigio10
6180475425 x 1,5211114,8Curva a 90 °17grigio10
6180475525 x 1,5211115,9Curva a 90 °23grigio6
6180475632 x 1,5271322,8Curva a 90 °23grigio6
6180475732 x 1,5271322,8Curva a 90 °29grigio6
6180475840 x 1,5341328,5Curva a 90 °29grigio6
6180475940 x 1,5361330,2Curva a 90 °36grigio4
6180476150 x 1,5461436,1Curva a 90 °36grigio4
6180476450 x 1,5461438,9Curva a 90 °48grigio4
6180476563 x 1,5551447,9Curva a 90 °48grigio4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
  • Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
  • Grado IP eccellente
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Esigenza di una maggiore tenuta stagna
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
  • Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
  • Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Grigio (RAL 7005)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.