Eshop

FIPLOCK® ONE 90° PG

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° PG

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Filettatura PGMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Caratteristiche costruttiveAdatto per FIPLOCK® PA6 / PA12ColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FIPLOCK® ONE 90° PG - nero
61804494713117Angolo di 90 °7nero10
618044959141110Angolo di 90 °10nero10
6180449611161111,8Angolo di 90 °12nero10
6180449713,5181112,8Angolo di 90 °12nero10
6180449816181113,2Curva a 90 °17nero10
6180449921241219,3Curva a 90 °23nero6
6180450129341226,4Curva a 90 °29nero6
6180450236461336,1Curva a 90 °36nero4
6180450348551347,9Curva a 90 °48nero4
FIPLOCK® ONE 90° PG - grigio
61804504713117Angolo di 90 °7grigio10
618045059141110Angolo di 90 °10grigio10
6180450611161111,8Angolo di 90 °12grigio10
6180450713,5181112,8Angolo di 90 °12grigio10
6180450816181113,2Curva a 90 °17grigio10
6180450921241219,3Curva a 90 °23grigio6
6180451129341226,4Curva a 90 °29grigio6
6180451236461336,1Curva a 90 °36grigio4
6180451348551347,9Curva a 90 °48grigio4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
  • Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
  • Grado IP eccellente
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Esigenza di una maggiore tenuta stagna
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
  • Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
  • Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Grigio (RAL 7005)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.