Eshop

FIPLOCK® ONE 90° metallo PG

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° metallo PG

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Filettatura PGMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Caratteristiche costruttiveAdatto per FIPLOCK® PA6 / PA12ColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FIPLOCK® ONE 90° metallo PG - nero
61804766914128,7Angolo di 90 °10nero10
6180476711161211,8Angolo di 90 °12nero10
6180476813,5161310,2Curva a 90 °17nero10
6180476916181313,2Curva a 90 °17nero10
6180477421241419,3Curva a 90 °23nero6
6180477529341426,4Curva a 90 °29nero6
6180477636461736,1Curva a 90 °36nero4
6180477748551747,9Curva a 90 °48nero4
FIPLOCK® ONE 90° metallo PG - grigio
61804778914128,7Angolo di 90 °10grigio10
6180477911161211,8Angolo di 90 °12grigio10
6180480113,5161310,2Curva a 90 °17grigio10
6180480216181313,2Curva a 90 °17grigio10
6180480321241419,3Curva a 90 °23grigio6
6180480429341426,4Curva a 90 °29grigio6
6180480536461736,1Curva a 90 °36grigio4
6180480648551747,9Curva a 90 °48grigio4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
  • Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
  • Grado IP eccellente
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Esigenza di una maggiore tenuta stagna
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
  • Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
  • Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Grigio (RAL 7005)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.