FIPLOCK® ONE ST-NPT

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-NPT

  • Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo
  • Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleIntervallo di serraggio in mmSW 1/2 mmLunghezza filettatura D (mm)Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12ColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FIPLOCK® ONE ST-NPT nero
61804861NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 20.01510nero10
61804862NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 22.01512nero10
61804863NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 22.01512nero10
61804864NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 27.01517nero10
61804865NPT 3/4"13.0 - 18.033.0 / 36.01523nero6
61804866NPT 1"14.0 - 25.042.0 / 41.01529nero6
FIPLOCK® ONE ST-NPT grigio
61804867NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 20.01510grigio10
61804868NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 22.01512grigio10
61804869NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 22.01512grigio10
61804871NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 27.01517grigio10
61804872NPT 3/4"13.0 - 18.033.0 / 36.01523grigio6
61804873NPT 1"14.0 - 25.042.0 / 41.01529grigio6
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
  • Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
  • Grado IP eccellente
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Esigenza di una maggiore tenuta stagna
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
  • Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
  • Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli
  • Scarico della trazione del cavo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Grigio (RAL 7005)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.