Fascetta fermacavo Ty-Rap®con linguetta in acciaio e superficie di scrittura

La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio è inoltre disponibile presso LAPP come variante con superficie di etichettatura per l'etichettatura e la marcatura di fasci di cavi.

Privo di alogeni

RU

Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Labelling surface (mm)Tensile strength (N)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Superficie perpendicolare
61716020TY 51 M92.0 x 2.410 - 1625 x 880500
Superficie parallela
61715840TY 46 MD184.0 x 4.89.5 - 4530 x 24220 Doppio500
61715880TY 46 MT184.0 x 4.89.5 - 4546 x 24220 Triplo500
61715920TY 46 MF184.0 x 4.89.5 - 4563 x 24220 Quadruplo250
61715780TY 546 M184.0 x 4.89.5 - 4513 x 24220100
61715950TY 548 M360.0 x 4.819 - 10213 x 54220100
Superficie perpendicolare superiore
61716080TY 53 M102.0 x 2.42 - 1621 x 980500
61716560TY 532 M212.0 x 2.42 - 5121 x 9801000
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Fascette per cavi con superficie di marcatura
  • Permettono la riunione in fasci e la marcatura in un solo passaggio
  • Semplice assemblaggio poiché tutti i bordi sono arrotondati
  • Il dispositivo di blocco a gancio brevettato in acciaio inox garantisce una tenuta sicura anche in condizioni difficili

Applicazione

  • Per la raccolta in fasci e la marcatura di cavi, fasci di cavi, linee di alimentazione idrauliche e pneumatiche

Norm references / Approvals

  • Numero file: E49405, vedi tabella
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Caratteristiche costruttive

  • TY 51 M: Superficie integrata disposta perpendicolarmente rispetto alla fascetta
  • TY 53 M /TY 532 M: Superficie disposta perpendicolarmente rispetto alla fascetta al di sopra della chiusura

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Colori naturali

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
  • Confezioni con piccole quantità su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.