Fascetta fermacavo Ty-Rap®con linguetta in acciaio
La fascetta fermacavo con linguetta in acciaio presenta una resistenza alla trazione migliorata
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'elevata forza è costante anche in condizioni avverse: campi di temperatura, umidità e gelo estremi
- La chiusura è resistente agli urti e alle vibrazioni
- Il dente in acciaio è fissata in modo saldo nella testa della fascetta ed è composta da acciaio resistente alla corrosione e antimagnetico (tipo 316)
Applicazione
- Fascette di qualità con dente in acciaio per ambienti critici
Norm references / Approvals
- UL file number TY-RAP®: E49405, see table
- Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Incluso
- Gli articoli con aggiunta "B" (es. TYB24 M) vengono forniti nella scatola di lavoro, in cui le fascette per cavi sono disposte in posizione favorevole all'uso
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Colore standard
- Colori naturali
Materiale
- Poliammide 6.6
- priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- B = scatola, in alternativa sacchetto di plastica
- TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.