Fascetta fermacavo Ty-Rap®resistente al calore con linguetta in acciaio

La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio / linguetta di bloccaggio è disponibile anche da LAPP come variante resistente al calore, in grado di resistere a temperature fino a 105 ° C.

Privo di alogeni

RU

Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61723470TYH 23 Msì92.0 x 2.42 - 16801000
61723460TYH 232 Msì203.0 x 2.42 - 50801000
61723440TYH 24 Msì140.0 x 3.62 - 291301000
61723430TYH 242 Mno208.0 x 3.62 - 501301000
61723410TYH 26 Msì284.0 x 3.62 - 761301000
61723420TYH 25 Msì186.0 x 4.83.5 - 452201000
61723380TYH 28 Msì360.0 x 4.83.5 - 1022201000
61723390TYH 272 Msì222.0 x 7.66 - 50540500
61723400TYH 27 Msì340.0 x 7.06 - 90540500
61723350TYH 29 Msì771.0 x 6.96 - 229530500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Offre tutti i vantaggi della TY-RAP® standard ma ha in aggiunta una maggiore resistenza alla temperatura

Applicazione

  • Possibilità di impiego in aree esposte a temperature elevato come dispositivi di riscaldamento elettrici o impianti di riscaldamento

Norm references / Approvals

  • Numero file: E49405, vedi tabella
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Caratteristiche costruttive

  • Il suffisso "M” nella denominazione articolo sta per "resistente al calore”

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Verde chiaro-trasparente

Materiale

  • Poliammide 6.6 stabilizzato al calore
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +105 °C

  • TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.