Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

La fascetta TY-RAP® con linguetta in acciaio è inoltre disponibile presso LAPP come variante per il fissaggio con viti, rivetti e bulloni.

Privo di alogeni

RU

Codice articolo Descrizione articoloCertificazione ULForo Ø (mm)Lunghezza x larghezza (mm)Ø mmTrazione max. in NPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61715420TY 33 M2,8102.0 x 2.32 - 16801000
61715480TY 34 M4,2151.0 x 3.52 - 291801000
61715540TY 35 M4,8199.0 x 4.73.5 - 452201000
61720070TY 1435 M6,3198.0 x 4.73.5 - 452201000
61715600TY 37 M6,3356.0 x 7.76 - 90540500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Fascetta per cavi con elemento di fissaggio
  • Permettono l'installazione e la raccolta in fasci in un solo passaggio
  • La sporgenza in acciaio garantisce una tenuta sicura e duratura

Applicazione

  • Per il montaggio con viti, perni, rivetti
  • Installazione e raccolta in fasci in una sola operazione.
  • Area di applicazioni possibile: Gruppi di cavi, installazione preliminare e finale di parti e fasci e per l'installazione senza manutenzione di cavi e canali

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Numero file: E49405, vedi tabella
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Caratteristiche costruttive

  • Disponibile anche in colore nero e resistente agli UV

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Colori naturali

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.