![ETHERLINE ACCESS U08M12 ETHERLINE ACCESS U08M12](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET
- Industrial Ethernet
- Componenti di rete attivi
- ETHERLINE® ACCESS NF
ETHERLINE® ACCESS NF
Router industriale con funzioni NAT e firewall
![ETHERLINE® ACCESS NF ETHERLINE® ACCESS NF](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
![ETHERLINE® ACCESS NF ETHERLINE® ACCESS NF](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
- Design compatto
- Ottimizzato per reti industriali
![ETHERLINE ACCESS U08M12 ETHERLINE ACCESS U08M12](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
![ETHERLINE ACCESS PN08M12 ETHERLINE ACCESS PN08M12](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS PN08M12
ETHERLINE ACCESS PN08M12
21700147
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE GUARD PM03T ETHERLINE GUARD PM03T](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE GUARD PM03T
ETHERLINE GUARD PM03T
21700150
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
![ETHERLINE GUARD PM03T ETHERLINE GUARD PM03T](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE GUARD PM03T
ETHERLINE GUARD PM03T
21700150
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
![ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
21700124
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M08T-2GEN
21700126
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE ACCESS M08T02SFP ETHERLINE ACCESS M08T02SFP](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
ETHERLINE ACCESS M08T02SFP
21700136
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
ETHERLINE ACCESS M08T02GSFP
21700137
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
![ETHERLINE GUARD PM02TWA ETHERLINE GUARD PM02TWA](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE GUARD PM02TWA
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700151
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
![UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/200 UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/200](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/200
UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/200
73220236
UNITRONIC® SPIRAL - cavo a spirale schermato PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione
![END SLEEVES AHK 1.5/10 BK END SLEEVES AHK 1.5/10 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
61746501
Puntalini isolati per cavi per corto circuito fino a 3 kV. Per cavi con isolamento spesso
![END SLEEVES XL 0.5 WH 8 END SLEEVES XL 0.5 WH 8](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
61802061
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto
![Label LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp Label LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Label LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp
Label LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp
83256143
FLEXIMARK® LCK Etichette avvolgibili sono etichette in vinile con una pellicola in laminato/protettiva per la marcatura di cavi con una stampante laser. La pellicola protettiva protegge il testo da sfregamenti e solventi.
![EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT
EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT
11285000
La matrice del connettore con la maggiore concentrazione di spine per connettori compatti è ad esempio ideale per l’impiego nell’industria della plastica.
![ETHERLINE SERVO DQ Y CAT.5e ETHERLINE SERVO DQ Y CAT.5e](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE SERVO DQ Y CAT.5e
ETHERLINE SERVO DQ Y CAT.5e
2170938
Cavo encoder Industrial Ethernet Cat 5e, per interfacce DRIVE CLiQ, con una coppia di conduttori aggiuntiva per l’alimentazione, adatto alla posa fissa e per impiego in posa mobile occasionale.
![HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor
HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor
28020702
Cavo HITRONIC® PCF DUPLEX per diverse applicazioni, diametro cavo secondario 2,9 mm, cavo nero per esterni A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; arancione per interni J-V(ZN)H11Y
![CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234 CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
63204015
Capicorda non isolati/morsetti senza saldatura a norma DIN 46234, rame elettrolitico di prima qualità per buona conduttività, resistenza minima
![ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
21700602
Il connettore M12X permette una trasmissione di dati e segnali assolutamente affidabile. Grazie alla sua struttura resistente alle vibrazioni, è idoneo per l'impiego in parti mobili di macchine e catene portacavi. È disponibile come connettore volante o passaparete per quadri elettrici, con connessione a perforazione di isolante o a crimpare.
![H-S 4+2xPE BAS H-S 4+2xPE BAS](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H-S 4+2xPE BAS
H-S 4+2xPE BAS
10407900
La matrice del connettore è idonea per la trasmissione di intensità di corrente elevate in piccole aree. Dispone di collegamenti a vite assiale per l’installazione senza attrezzi speciali.
![END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD
END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD
61802010
Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni
![EPIC H-A 16 SS DR PH1 EPIC H-A 16 SS DR PH1](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC H-A 16 SS DR PH1
EPIC H-A 16 SS DR PH1
10530000
La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a un piolino e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione.
![IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE
2172257
Industrial Ethernet patchcord, Cat. 6A, PUR, per catene portacavi
![RING CABLE LUGS L-RA 4 RING CABLE LUGS L-RA 4](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
RING CABLE LUGS L-RA 4
RING CABLE LUGS L-RA 4
63104060
Capicorda isolati Easy-Entry (capicorda ad occhiello, capicorda a forcella (stratta), capicorda a forcella con flangia, puntalini rigidi, connettore circolare, giuntafilo intermedio per capocorda faston femmina, giunto terminale)
![ETHERLINE PN CAT.6A Y FC ETHERLINE PN CAT.6A Y FC](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE PN CAT.6A Y FC
ETHERLINE PN CAT.6A Y FC
2170583
Cavo Ethernet industriale Cat.6A per posa fissa con guaina interna FC, guaina esterna: in PVC o PUR priva di alogeni; formazione 4x2xAWG23/1
![ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG
73220854
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con connettore angolato Schuko - cavo a spirale in PUR, robusto e con elevate forze di ripristino. Cavo di potenza privo di alogeni e resistente all’olio
![ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC
2170593
Cavo Ethernet AWG 26 per l'impiego dinamico in catene portacavi, Fast Connect.
Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo | Numero di porte | MTBF (anni) | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21700141
| ETHERLINE® ACCESS NF04T | Managed | 4 x RJ45 | >14,01 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Design compatto con spessore porta elevato
- Facilità l'interconnessione in reti esistenti
- Configurazione semplice tramite interfaccia web
- Montaggio industriale a ingombro ridotto su barra DIN
Applicazione
- Reti industriali
Caratteristiche del prodotto
- Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)
- NAT (Basic NAT, NAPT) e port-forwarding
- Funzione firewall integrata
- Segmentazione della rete - Intervalli IP possibili in modalità NAT - dal firmware V1.08.400
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 61010
Alimentazione di tensione
- DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione
- IP20
Campo di temperatura
- da -40°C a +75°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.