Modulo EPIC® MC: 4 contatti HE
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
La combinazione di un numero maggiore di funzioni all’interno di questo connettore garantisce un’elevata flessibilità, in modo tale da poter essere utilizzato, ad esempio, nelle macchine stampa.
Leva di sbloccaggio per una rapida rimozione del modulo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni
Applicazione
- Impianti industriali
- Macchine per la stampa
- Ingegneria di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 630 V
Corrente nominale (A)
- 25 A
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 4
Tipologia del contatto
- Collegamento a crimpare: 0,5 - 4,0 mm²
Cicli di innesto
- 100
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
