Ambiente
In LAPP, poniamo grande attenzione a una gestione sostenibile e rispettosa dell’ambiente, con un utilizzo responsabile delle risorse naturali. Per ridurre le nostre emissioni di CO₂, attribuiamo particolare importanza all’efficienza energetica dei nostri edifici e impianti.
Il cuore di LAPP è rappresentato da produzione, sviluppo e amministrazione: per questo lavoriamo costantemente alla progettazione, costruzione e gestione sostenibile dei nostri edifici. Questo include anche l’identificazione delle principali fonti di consumo energetico e la successiva ottimizzazione dei consumi.
Sostenibilità
Dal 2019, LAPP utilizza in Germania il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, integrata da impianti fotovoltaici e geotermici di proprietà.
In numerose sedi internazionali, l’energia viene inoltre prodotta tramite impianti fotovoltaici interni. Quasi tutti i siti produttivi LAPP e una parte significativa delle società di distribuzione sono certificati ISO 14001.
Venti aziende LAPP nell’area EMEA collaborano attivamente nella gestione dell’energia nell’ambito della certificazione ISO 50001 a matrice. Parallelamente, il sistema di gestione qualità conforme alla ISO 9001 garantisce standard elevati, con particolare attenzione a prodotti affidabili e robusti.
Il nostro obiettivo ambientale è ridurre del 50% le emissioni di CO₂ (Scope 1&2, anno base: 2022) a livello aziendale entro il 2027.
Nel percorso verso un futuro a basse emissioni, ci concentriamo anche sulla nostra catena del valore. In linea con i principi dell’economia circolare, collaboriamo con partner per sviluppare ulteriormente prodotti e processi, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e riutilizzare le risorse.
Logistica sostenibile: trasporti più brevi ed efficienti
I nostri centri logistici globali coordinano costantemente la produzione e la distribuzione dei prodotti, definendo:
- dove produrre a livello globale
- dove stoccare nei centri logistici
Questo approccio, supportato da soluzioni logistiche digitali avanzate, consente di ridurre le distanze di trasporto e migliorare l’efficienza dei processi di spedizione.
Parallelamente, lavoriamo sull’ottimizzazione del packaging, fondamentale per la protezione dei prodotti, riducendo il consumo di materiali e aumentando la quota di materie prime riciclate.
Grazie a iniziative interne, LAPP ha già:
- ridotto l’uso di plastica negli imballaggi
- aumentato l’impiego di materiali riciclati
Riduzione del packaging e dei rifiuti pericolosi
Tra le azioni concrete adottate:
- lo spessore del film plastico per l’imballaggio dei cavi è stato ridotto da 80 a 70 µm
L’introduzione di etichette linerless (senza supporto siliconato) consente di evitare la produzione di rifiuti pericolosi.
Inoltre, LAPP offre un servizio di ritiro per il riutilizzo dei tamburi in legno massiccio. Quando non riutilizzabili, questi vengono riciclati e reimpiegati tramite una speciale pressa per il legno.
Grazie a questo ciclo di recupero, LAPP ottiene un risparmio significativo nel consumo di legno, riducendo drasticamente lo smaltimento.