- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- EPIC® Custodia H-A
EPIC® Custodia H-A
Custodie EPIC®, robuste e chiudibili per connettori rettangolari 3A. Applicazioni nell'industria meccanica, nella costruzione di impianti, nella tecnologia di misurazione e nei quadri elettrici.
I più venduti della categoria


EPIC H-B 24 SGR M25
EPIC H-B 24 SGR M25
19104000
La robusta custodia bassa in metallo è costituita da 2 leve doppie e 1 ingresso cavo. È ideale per l’impiego in applicazioni dell’industria della plastica.

EPIC H-B 24 SDR-LB M25
EPIC H-B 24 SDR-LB M25
19107900
La robusta custodia bassa in metallo con un ingresso cavo e una leva in lunghezza può, ad esempio, essere utilizzata nell’industria della plastica.

M-C INSERTO PER MODULI FEMMINA
M-C INSERTO PER MODULI FEMMINA
10381700
The frame system for rectangular connectors enables quite easy installation in connector and it is suitable in investment construction.

MCR16 TELAIO X INSERTO FEMMINA 5 MODULI
MCR16 TELAIO X INSERTO FEMMINA 5 MODULI
10381500
The frame systems enable to use various modules together in one housing, only the combination of pin frame and male pin contact.

EPIC H-B 10 TBF M20
EPIC H-B 10 TBF M20
19046000
La custodia bassa in metallo con 2 leve doppie e un ingresso cavo diretto è appositamente concepita per applicazioni nella costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta custodia universale è appositamente concepita per l’impiego nell’industria della plastica o per applicazioni nella costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
La custodia in metallo è costituita da una leva in lunghezza e una guarnizione e può essere utilizzata, ad esempio, nella costruzione di macchinari ed impianti o nei sistemi di illuminazione ed audio.

H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70010200
La robusta custodia alta in metallo dispone di un ingresso cavo diretto ed è idonea per l’utilizzo con matrici con eccezionali caratteristiche elettriche.

M-C MODUL0 20 POLI MASCHIO
M-C MODUL0 20 POLI MASCHIO
10383600
Il modulo di alta corrente con 20 contatti è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di circa +125 gradi ed è idoneo ad esempio nei sistemi di controllo.

MC MODULO MC 2 FEMMINA 5 POLI MAX 20A
MC MODULO MC 2 FEMMINA 5 POLI MAX 20A
10382300
Una custodia può combinare moduli di segnale e di potenza garantendo così un’elevata flessibilità. È idonea per i sistemi di controllo.

EPIC MC Profibus DP FEmale module
EPIC MC Profibus DP FEmale module
10390500
Il modulo PROFIBUS DP è idoneo per il funzionamento bus continuo e dispone di un collegamento filettato garantendo così un’installazione semplice.

EPIC H-DD42 INSERTO FEMMINA 42 POLI
EPIC H-DD42 INSERTO FEMMINA 42 POLI
11286100
La matrice del connettore è stata concepita per un numero elevato di poli in una superficie piccola, ovvero è possibile utilizzare un design di custodia più piccolo.

EPIC H-B 6 TG M20
EPIC H-B 6 TG M20
19011000
La custodia in metallo universale presenta l’involucro di base più piccolo della serie H-B ed è idonea per le matrici con eccezionali caratteristiche elettriche.

EPIC H-B 24 SGR-LB M25
EPIC H-B 24 SGR-LB M25
19104900
La custodia in metallo bassa e robusta dispone di una leva in lunghezza e un ingresso cavo e può, ad esempio, essere utilizzata nella costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC H-Q TS M25
EPIC H-Q TS M25
381166441
Questa robusta custodia per connettori rettangolari in plastica ha molteplici applicazioni. La filettatura femmina M25 a montaggio laterale è idonea per il collegamento di pressacavi o raccordi. Ciò si traduce in un design ottimizzato per quanto riguarda il peso e lo spazio di installazione.

EPIC H-Q TG M25
EPIC H-Q TG M25
381166440
Questa robusta custodia per connettori rettangolari in plastica ha molteplici applicazioni. La filettatura femmina M25 è idonea per il collegamento di un pressacavo o raccordo. Ciò si traduce in un design ottimizzato per quanto riguarda il peso e lo spazio di installazione.

EPIC H-BE 24 BS DR
EPIC H-BE 24 BS DR
10197000
La matrice multifunzione con collegamento filettato è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di +125 gradi ed è idonea per l’industria della plastica.

EPIC H-BE 16 BS
EPIC H-BE 16 BS
10195100
La matrice multifunzione con collegamento filettato può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni. Può essere, ad esempio, utilizzata nell’industria della plastica.

EPIC ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH
EPIC ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH
10423650
Custodia volante EPIC®, ingresso cavo laterale, protezione EMC, SKINTOP® EMC integrato, resistente alla corrosione, UL50E, Nema 250