- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- EPIC® Utensili
EPIC® Utensili
Contatti EPIC® e gli strumenti idonei per un collegamento prolungato
I più venduti della categoria


EPIC H-B 24 SGR M25
EPIC H-B 24 SGR M25
19104000
La robusta custodia bassa in metallo è costituita da 2 leve doppie e 1 ingresso cavo. È ideale per l’impiego in applicazioni dell’industria della plastica.

M-C INSERTO PER MODULI FEMMINA
M-C INSERTO PER MODULI FEMMINA
10381700
The frame system for rectangular connectors enables quite easy installation in connector and it is suitable in investment construction.

MCR16 TELAIO X INSERTO FEMMINA 5 MODULI
MCR16 TELAIO X INSERTO FEMMINA 5 MODULI
10381500
The frame systems enable to use various modules together in one housing, only the combination of pin frame and male pin contact.

EPIC H-B 10 TBF M20
EPIC H-B 10 TBF M20
19046000
La custodia bassa in metallo con 2 leve doppie e un ingresso cavo diretto è appositamente concepita per applicazioni nella costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta custodia universale è appositamente concepita per l’impiego nell’industria della plastica o per applicazioni nella costruzione di macchinari ed impianti.

EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
La custodia in metallo è costituita da una leva in lunghezza e una guarnizione e può essere utilizzata, ad esempio, nella costruzione di macchinari ed impianti o nei sistemi di illuminazione ed audio.

H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70010200
La robusta custodia alta in metallo dispone di un ingresso cavo diretto ed è idonea per l’utilizzo con matrici con eccezionali caratteristiche elettriche.

M-C MODUL0 20 POLI MASCHIO
M-C MODUL0 20 POLI MASCHIO
10383600
Il modulo di alta corrente con 20 contatti è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di circa +125 gradi ed è idoneo ad esempio nei sistemi di controllo.

MC MODULO MC 2 FEMMINA 5 POLI MAX 20A
MC MODULO MC 2 FEMMINA 5 POLI MAX 20A
10382300
Una custodia può combinare moduli di segnale e di potenza garantendo così un’elevata flessibilità. È idonea per i sistemi di controllo.

EPIC MC Profibus DP FEmale module
EPIC MC Profibus DP FEmale module
10390500
Il modulo PROFIBUS DP è idoneo per il funzionamento bus continuo e dispone di un collegamento filettato garantendo così un’installazione semplice.

EPIC H-DD42 INSERTO FEMMINA 42 POLI
EPIC H-DD42 INSERTO FEMMINA 42 POLI
11286100
La matrice del connettore è stata concepita per un numero elevato di poli in una superficie piccola, ovvero è possibile utilizzare un design di custodia più piccolo.

EPIC H-B 6 TG M20
EPIC H-B 6 TG M20
19011000
La custodia in metallo universale presenta l’involucro di base più piccolo della serie H-B ed è idonea per le matrici con eccezionali caratteristiche elettriche.
- EPIC® Tool per contatti M-D 1,0 Sub-D stampati, su bobina
- EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 torniti
- EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 stampati
- EPIC® Tool per contatti H-D 1,6 stampati, su bobina
- EPIC® Tool per contatti H-D 2,5 torniti, su bobina
- EPIC® Tool per contatti MC 2,5 torniti
- EPIC® Tool per contatti MC 2,5 stampati
- EPIC® Tool per contatti MC 2,5 stampati, su bobina
- EPIC® Tool per contatti MC 3,6 torniti
- EPIC® Tool per contatti MC Coax