
EPIC® H-BE 16 Push-In
Inserto standard per un facile assemblaggio
Senza strumenti. L’inserto con connessione push-in consente un collegamento completamente privo di attrezzi e in pochissimo tempo. Il test del segnale è possibile senza problemi anche quando già installato. L’inserto 16+PE è realizzato in plastica robusta e non infiammabile, in conformità alla norma UL94 V-0.
- Push-in: facile e veloce, tecnologia di connessione senza attrezzi
- Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
- Matrice multifunzionale per applicazioni versatili
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Gli inserti della serie EPIC® H-BE sono compatibili con gli standard di mercato ed ideali per l’uso con tensioni e correnti più elevate.
- Con la serie EPIC® H-BE è possibile combinare tra loro, a seconda delle esigenze, inserti di diverso tipo (a vite, a crimpare, a molla o push-in).
- La connessione Push-in consente tempi di connessione brevissimi: i conduttori con puntalini possono essere inseriti completamente senza attrezzi; Per rilasciare il contatto è sufficiente premere il pulsante arancione. Per i conduttori senza puntalino è necessario premere il pulsante per aprire la molla prima di inserire o estrarre il filo.
- Il foro di prova è adatto per sonde standard da 2 mm ed è posizionata in modo tale da essere accessibile anche quando l'inserto è già installato nella custodia.
- In plastica robusta (classe di infiammabilità V-0 secondo il metodo di prova UL94 per l’infiammabilità delle materie plastiche).
Applicazione
- Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
- Adatto per il cablaggio interno quadro
- Per la trasmissione di segnali di controllo ad attuatori e attuatori.
- Le aree di applicazione tipiche sono la scenotecnica, l’illuminotecnica e il sollevamento.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 16 + PE
Tipologia del contatto
- terminazione push- in: 0,14 - 2,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 10
Materiale
- Poliammide PA
Cicli di innesto
- 500
Certificazioni
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
