EPIC® H-BE 6 a molla
Inserto standard per un facile assemblaggio
La matrice multifunzione con morsetto a molla per connettori rettangolari è idonea per l’utilizzo nell’industria della plastica, poiché garantisce un’elevata affidabilità.
- Resistente alle vibrazioni e connessione rapida del filo
- Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
- La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Tecnologia per lo spettacolo
- Industria plastica
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- CSA: 16 A
IEC: 16 A
UL: 16 A
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-2
Resistenza di contatto
- 1,5 - 4 mohm
Contatti
- lega di rame, argentati
Numero di contatti
- 6 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a molla 0,5 - 2,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 7
Materiale
- Policarbonato PC
Cicli di innesto
- 100
Certificazioni
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

