Telaio di aggancio EPIC®

Il sistema di installazione per quadri elettrici è disponibile come kit o sotto forma di componenti singoli (componente superiore per connettore cavo, componente inferiore per montaggio su guida DIN).

  • Sistema di montaggio per armadietti di comando
  • per il fissaggio flottante di inserti
No data available for display
Codice articolo Article descriptionVersioneUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

44429441
H-B 10 DF4 viti di fissaggio incluse ciascuno2
44429442
H-B 16 DF4 viti di fissaggio incluse ciascuno2
44429443
H-B 24 DF4 viti di fissaggio incluse ciascuno2
44429440
H-B 6 DF4 viti di fissaggio incluse ciascuno2
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Impianti eolici

Caratteristiche del prodotto

  • Dotazione per ogni confezione: 2 telai con 8 viti
  • Viti speciali adatte al telaio
  • Intervallo ridotto nell'asse x e y: + - 1,5mm

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Descrizione classe ETIM 5.0: supporto per inserti contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per inserto porta contatti per connettore industriale

Materiale

  • Telaio di aggancio: acciaio inox
    Viti: acciaio zincato

Cicli di innesto

  • 500

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.