EPIC® H-D 7 tornito

Inserti multipolari per contatti a crimpare meccanizzati

La matrice standard compatta dispone di contatti torniti ed è, ad esempio, idonea per i sistemi di controllo e nella costruzione di macchinari e dispositivi.

  • Matrice standard compatta e potente
  • Per contatti per lavorazione con crimpatrice rapida

Automazione industrialeIngombri ridottiRobusto

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Unità di base

Prezzo di base

381167250
381167249
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Connettore piccolo, high-performance
  • Contatti a crimpare ad elevato rendimento

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 7 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Materiale

  • Poliestere PBT

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.