FLEXIMARK® acciaio inox FCC

La marcatura Acciaio inox FCC FLEXIMARK® è un sistema personalizzato per cavi e componenti pre-incisi per ambienti severi, antiacido e resistente alla corrosione.

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Food & BeverageOil & GasguidaEolicoPer esternoBuona resistenza chimicaResistente al caloreResistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente agli acidiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articoloAltezza (mm)CostruzioneNumero di caratteri per rigaMarcatori per confezioneUnità di base

Prezzo di base

Stampa su una riga / con fissaggio per fascette fermacavo
83251406
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-159.9con fascetta fermacavo0-151
83251456
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-259.9con fascetta fermacavo16-251
83251402
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-159.9senza fascetta fermacavo0-151
83251454
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-259.9senza fascetta fermacavo16-251
One line embossing / with screw hole
83251450
FLEXIMARK® acciaio inossidabile SM FCC 0-159.9con foro per vite0-151
83251478
FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-259.9con foro per vite16-251
Stampa su due righe / con fissaggio per fascette fermacavo
83251426
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-1513.9con fascetta fermacavo0-151
83251468
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-2513.9con fascetta fermacavo16-251
83251422
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-1513.9senza fascetta fermacavo0-151
83251466
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-2513.9senza fascetta fermacavo16-251
Two-line embossing / with screw hole
83251451
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-1513.9con foro per vite0-151
83251479
FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-2513.9con foro per vite16-251
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente agli acidi
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Estremamente durevole

Applicazione

  • Elevata resistenza in ambienti gravosi e a condizioni atmosferiche estreme
  • Industria ferroviaria, alimentare, eolica, oil&gas

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato Achilles JQS

Note

  • Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)
  • "Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine
    Colonna A: contenuto della riga 1
    Colonna B: contenuto della riga 2
    Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura
    Lavori di stampa modello:
    www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezische-markierungen/
  • La lunghezza della marcatura dipende dal numero di caratteri
  • Tutti i caratteri sono stampati in lettere maiuscole
  • Numero max di caratteri: marcatore riga singola: misura corta 15, misura lunga 25 marcatore riga doppia: misura corta 30 (per riga 15), misura lunga 50 (per riga 25)

Incluso

  • 1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto
  • I marcatori vengono spediti nella sequenza richiesta
  • Fascette incluse cod. 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: fascette in acciaio inox LS 4,6-200 ( cod. 61812950)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi

Dimensioni

  • Altezza dei caratteri: 4,2 mm
    Distanza tra 2 caratteri: ca. 1 mm
  • Diametro foro: 3,2 mm
    Larghezza fascette per cavi: max. 7,9 mm

Note

  • Versione bianco n. art. 83251575 e 83251576

Info

  • Caratteri disponibili: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = simbolo messa a terra

Materiale

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Campo di temperatura

  • da -80°C a +500°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Marcatori neutri disponibili alla pagina "SP Metalprint" (articolo n. 83251575 e 83251576).