FLEXIMARK® acciaio inox FCC
La marcatura Acciaio inox FCC FLEXIMARK® è un sistema personalizzato per cavi e componenti pre-incisi per ambienti severi, antiacido e resistente alla corrosione.
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente agli acidi
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza alle alte temperature
- Estremamente durevole
Applicazione
- Elevata resistenza in ambienti gravosi e a condizioni atmosferiche estreme
- Industria ferroviaria, alimentare, eolica, oil&gas
Riferimenti normativi/approvazioni
- Certificato Achilles JQS
Note
- Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)
- "Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine
Colonna A: contenuto della riga 1
Colonna B: contenuto della riga 2
Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura
Lavori di stampa modello:
www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspezische-markierungen/ - La lunghezza della marcatura dipende dal numero di caratteri
- Tutti i caratteri sono stampati in lettere maiuscole
- Numero max di caratteri: marcatore riga singola: misura corta 15, misura lunga 25 marcatore riga doppia: misura corta 30 (per riga 15), misura lunga 50 (per riga 25)
Incluso
- 1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto
- I marcatori vengono spediti nella sequenza richiesta
- Fascette incluse cod. 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: fascette in acciaio inox LS 4,6-200 ( cod. 61812950)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi
Dimensioni
- Altezza dei caratteri: 4,2 mm
Distanza tra 2 caratteri: ca. 1 mm - Diametro foro: 3,2 mm
Larghezza fascette per cavi: max. 7,9 mm
Note
- Versione bianco n. art. 83251575 e 83251576
Info
- Caratteri disponibili: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = simbolo messa a terra
Materiale
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Campo di temperatura
- da -80°C a +500°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Marcatori neutri disponibili alla pagina "SP Metalprint" (articolo n. 83251575 e 83251576).