Etichettatrice manuale a rilievo M1011

M1011 è una robusta etichettatrice manuale a rilievo per operazioni di rilievo in loco di acciaio inox e alluminio.

Oil & GasResistente al caloreResistente alle basse temperatureRobustoResistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articoloAltezza carattere mmLarghezza L (mm)Lunghezza (m)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61742670
M1011 Etichettatrice a rilievo4,7--1
61742710Nastro per rilievo in alluminio senza strato adesivo-124,81
61742720Nastro per rilievo in alluminio con strato adesivo-123,651
61742700Nastro per rilievo in acciaio inox-126,41
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il punzone integrato consente un foro per una fascetta fermacavo o un foro filettato
  • Resistente alle temperature
  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistente all’acqua salata

Applicazione

  • Etichettatrice manuale a rilievo robusta per nastri in alluminio e acciaio inox
  • Marcatura per cavi e componenti
  • Marcatura rapida, semplice e permanente
  • Adatta per l'impiego all'esterno

Note

  • Il numero 1 non è presente sulla ruota di stampa, in sostituzione è possibile utilizzare la lettera "I”.

  • M1011: etichettatrice a rilievo, ruota per rilievo, nastro per rilievo in alluminio senza strato adesivo, nastro per rilievo in acciaio senza strato adesivo, valigetta di trasporto e di protezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: Etichettatrice

Note

  • Diametro foro di punzonatura: 2 mm
  • Caratteri disponibili: A-Z, 2-9, -, .

Generale

  • Altezza carattere: 4,7 mm

Materiale

  • Acciaio inox: 14.301 (EN Standard), Grado SAE 304
  • Spessore del nastro: 0,12 mm

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Il periodo di garanzia è di 1 anno, ma può essere esteso con la registrazione del prodotto sul sito DYMO®