SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente alla deformazione
- Flessibile
- Autoestinguente secondo UL94 V2
- Elevata resistenza alla compressione
- Resistente all'urto
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
- Applicazioni mobili
- In ambienti interni ed esterni
Caratteristiche del prodotto
- Priva di alogeni e cadmio
- Resistente all'abrasione
- Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
- A basso rischio di incendio
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Guaina corrugata a passo fine in PA 6
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Su richiesta
- disponibile in PA 12
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA 6
priva di alogeni - Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C posa fissa
da -20°C a +100°C posa mobile
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.