SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - riduttore per inserto a T/Y

Ridottore per SILVYN®FPAX T/Y

Ampio campo di serraggioAntivibrazioneIngombri ridottiaffidabilitàResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleAdatto a SILVYN®FPAX T/YAdatto a SILVYN® FPASPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® FPAX R
55507360
16-1316135
55507361
21-1621165
55507363
28-1628165
55507362
28-2128215
55507366
34-1634165
55507365
34-2134215
55507364
34-2834285
55507369
42-2142213
55507368
42-2842283
55507367
42-3442343
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ridottore per SILVYN®FPAX T/Y

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® FPAS

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA66
    Privo di alogeni
  • Polyester Elastomer

Grado di protezione

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Campo di temperatura

  • da -50°C a +135°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.