![POWERLOCK CRIMP DIE C95 POWERLOCK CRIMP DIE C95](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® POWERLOCK Contatti a vite
Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari
Contatti filettati EPIC® POWERLOCK 400A da 50mm² a 120mm²
- A vite max. 400 A
- Non collegare con versioni a crimpare (660A)
- Made in Europe
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.