- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® POWERLOCK Contatti, Utensili, Accessori
EPIC® POWERLOCK Contatti, Utensili, Accessori
I più venduti della categoria


EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
72044030
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
72004000
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete frontale

EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
381167629
Proteggete i vostri beni! In questo caso, i vostri connettori M12. Il nostro cappuccio di protezione dalla polvere può essere facilmente applicato a qualsiasi connettore M12 non in uso, indipendentemente dal fatto che sia stato installato in un dispositivo o montato su un cavo. La codifica meccanica del connettore è irrilevante.

EPIC M12 ELF528-10
EPIC M12 ELF528-10
381167613
Questo connettore M12 compatto con contatto FE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 16 A per contatto) – anche nelle reti PROFINET. La codifica L impedisce il collegamento errato con altri connettori.

EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
24441291
Base da pannello per connettore EPIC® LS1 Power con contatti presa e tecnologia di bloccaggio rapido TWIST

POWERLOCK BOX A6 CD (1)
POWERLOCK BOX A6 CD (1)
44420285
Versione POWERLOCK BOX 660A per slot da 19 pollici, sicurezza garantita da innesto sequenziale e possibilità di bloccaggio della scatola

EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1)
44420213
Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²

EPIC SIGNAL M23 7E SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 7E SLM (5)
44420156
Inserti EPIC® SIGNAL M23 7 poli per serie di connettori circolari M23
- EPIC® POWERLOCK Contatti a vite
- EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare
- Strumenti EPIC® POWERLOCK
- Accessori EPIC® POWERLOCK