EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare
Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari
Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm²
- Max. 660 A
- Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)
- Made in Europe
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.