
EPIC® H-D 1,6 contatti torniti
per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®
I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.
- Contatti di alta qualità per la trasmissione di dati e segnali con diametro di 1,6mm
- Rivestimento argento o oro a scelta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Contatti di alta qualità per la trasmissione di dati e segnali con diametro di 1,6mm
- Rivestimento argento o oro a scelta
- Disponibili sezioni da 0,14mm² a 2,5mm² per la trasmissione combinata di dati ed potenza
- Con gli utensili adatti è possibile eseguire contatti in modo semplice e rapido
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.