SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Set di flessibili di protezione arancione con lunghezze corte

e-MobilityTempo di montaggioLeggeroaffidabilitàTensioneResistente alla temperatura

Codice articolo Cavo corrugato (m)Tessuto/maglia (m)Fascette per cavi (pezzi)Contenuto (m)Contenuto (unità)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61737407
Polipropilene (PP)Polyester (PET)Poliammide 6 (PA6)31001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protezione e fascio di cavi, conduttori, fili
  • Manutenzione e equipaggiamento a posteriori
  • Protezione aumentata all'abrasione per aree critiche

Applicazione

  • E-Mobility

Caratteristiche del prodotto

  • Tubo di protezione chiuso e divisibile
  • Elevata resistenza meccanica e chimica

Norm references / Approvals

  • Uso conforme al regolamento europeo ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 sulla marcatura dei sistemi e dei componenti ad alta tensione (> 25V AC / > 60V DC) con il colore di segnalazione arancione

Incluso

  • Tubo corrugato, apribile/richiudibile con fessura longitudinale (3 m)
  • Tubo corrugato, composto da due metà apribile/ richiudibile (3 m)
  • Struttura a maglia, chiuso e resistente alla perforazione (3m)
  • Manicotto flessibile in treccia, aperto e avvolgibile (3m)
  • Fascette per cavi (100 pezzi, 200 mm x 2,5 mm) e attrezzo per l'installazione (1x)

Colore standard

  • arancione

Materiale

  • Poliammide 6 (PA6) polipropilene (PP) poliestere (PET)
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Campo di temperatura

  • PP: da -30 a +105°C PA6: da -55 a +125°C PET: da -40 a +160°C

  • Su richiesta disponibile anche in dimensioni e colori diversi
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.