- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Sistemi di guaine protettive per cavi per applicazioni particolari
- E-KIT
E-KIT
I più venduti della categoria


SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5
SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5
61713040
SILVYN® HIPROSILTAPE - nastro in silicone per SILVYN® HIPROJACKET

SILVYN HYGIENIC M16X1.5
SILVYN HYGIENIC M16X1.5
55510700
Il raccordo in acciaio inox SILVYN® HYGIENIC è progettato in conformità ai requisiti igienici industriali

SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M
SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M
61713018
SILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °C

SILVYN FG NM 3/8IN 12.6X17.8 BU 30M
SILVYN FG NM 3/8IN 12.6X17.8 BU 30M
55503370
SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande

SILVYN CNP 1IN 26.5X36.3 OG
SILVYN CNP 1IN 26.5X36.3 OG
61712460
SILVYN® CNP è un tubo a tenuta stagna con un tubo interno in PVC e un rivestimento in nylon, con omologazione UL/CSA

SILVYN CNP NPT 1/2IN FOR1/2IN
SILVYN CNP NPT 1/2IN FOR1/2IN
55500410
Il pressatubo SILVYN® CNP è realizzato in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® CNP

SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB
SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB
55503514
SILVYN® HIPROJACKET AMG - raccordo per tubo in ottone nichelato per SILVYN® HIPROJACKET