Telaio di aggancio EPIC®
Il sistema di installazione per quadri elettrici è disponibile come kit o sotto forma di componenti singoli (componente superiore per connettore cavo, componente inferiore per montaggio su guida DIN).
- Sistema di montaggio per armadietti di comando
- per il fissaggio flottante di inserti
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Applicazione
- Costruzione di quadri elettrici
- Impianti eolici
Caratteristiche del prodotto
- Dotazione per ogni confezione: 2 telai con 8 viti
- Viti speciali adatte al telaio
- Intervallo ridotto nell'asse x e y: + - 1,5mm
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
- Descrizione classe ETIM 5.0: supporto per inserti contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
- ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per inserto porta contatti per connettore industriale
Materiale
- Telaio di aggancio: acciaio inox
Viti: acciaio zincato
Cicli di innesto
- 500
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
