
Telaio multiplo EPIC® MH 10
Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore
- Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
- Telaio per moduli MC
| Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Slots | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423236
| EPIC® MHS 10 R (A, B, C) | maschio | 3 | 10 | |||
44423237
| EPIC® MHB 10 R (a, b, c) | femmina | 3 | 10 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Telaio multiplo per moduli di nostra produzione e della concorrenza
- Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Collegamento PE da 1mm² a 6mm² con puntalino, 10mm² con adattatore
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Industria robotica
- Impianti industriali
- Energie rinnovabili
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Materiale
- Zinco pressofuso
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- -40°C
- +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.