EPIC® MH Clip
Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore
- Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
- Clip adattatore per moduli concorrenti
| Codice articolo | Descrizione articolo | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|
44423264
| EPIC® MH Clip | 20 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Clip di montaggio per moduli concorrenti EPIC® MH su telaio EPIC® MH
- Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Industria robotica
- Impianti industriali
- Energie rinnovabili
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Campo di temperatura
- -40°C
- +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.