EPIC® POWER M12S Screw termination

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Questo connettore M12 compatto con contatto PE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di motori a trifase (630 V, 12 A per contatto). La codifica S impedisce il collegamento errato con altri connettori.

LeggeroIngombri ridottiImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloVersioneVersioneNumero contatti (inclusi)Tipo di fissaggioUnità di base

Prezzo di base

381166306
Connettore femmina dirittoConnettore femminafemmina4M12
381166307
Connettore femmina ad angoloConnettore femminafemmina4M12
381166309
Connettore maschio dirittoConnettore maschiomaschio4M12
381166310
Contatto maschio, ad angoloConnettore maschiomaschio4M12
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata stabilità grazie al poliammide resistente agli urti.
  • Potenza fino a 12 A nonostante le dimensioni costruttive a ingombro estremamente ridotto per spazi ristretti.
  • La codifica meccanica S del connettore impedisce il collegamento errato con la relativa controparte.
  • Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.
  • Disponibile in diverse versioni e con diverse configurazioni dei poli.

Applicazione

  • Per il collegamento di motori a corrente trifase fino a 7,5 kW.
  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • 12 A

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 3 + PE
  • Codifica S

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • -25°C ... +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.