EPIC® SENSOR M12

Connettori M12 a cablare

Connettori M12 per il montaggio con connessione a vite o rapida per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliTipo di collegamentoSezione in mm²Diametro cavo in mmTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina dritta
22260132
AB-C4-M12MS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260134
AB-C4-M12MS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
22260649
AB-C4-M12MS-PG74vite0.25 - 0.754 - 62501
22260995
AB-C4-M12MS-PG94vite0.25 - 0.756 - 82501
22260129
AB-C5-M12MS-PG75vite0.25 - 0.754 - 6601
22260651
AB-C5-M12MS-PG95vite0.25 - 0.756 - 8601
22260996
AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®5vite0.25 - 0.756 - 8601
Spina dritta schermata
22260135
AB-C5-M12MS-PG9-SH5vite0.25 - 0.756 - 8601
22260825
AB-C8-M12MS-PG9-SH8vite0.25 - 0.756 - 8301
Spina ad angolo
22260647
AB-C4-M12MA-PG74vite0.25 - 0.754 - 62501
22260130
AB-C5-M12MA-PG75vite0.25 - 0.754 - 6601
22260648
AB-C5-M12MA-PG95vite0.25 - 0.756 - 8601
22262023
AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®5vite0.25 - 0.756 - 8601
Spina ad angolo schermata
22262108AB-C5-M12MA-PG7-SH5vite0.25 - 0.754 - 6601
Presa dritta
22260131
AB-C4-M12FS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260133
AB-C4-M12FS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
22260640
AB-C4-M12FS-PG74vite0.25 - 0.754 - 62501
22260641
AB-C4-M12FS-PG94vite0.25 - 0.756 - 82501
22260127
AB-C5-M12FS-PG75vite0.25 - 0.754 - 6601
22260644
AB-C5-M12FS-PG95vite0.25 - 0.756 - 8601
22260997
AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®5vite0.25 - 0.756 - 8601
Presa dritta schermata
22260136
AB-C5-M12FS-PG9-SH5vite0.25 - 0.756 - 8601
22260826
AB-C8-M12FS-PG9-SH8vite0.25 - 0.756 - 8301
Presa ad angolo
22260636
AB-C4-M12FA-PG74vite0.25 - 0.754 - 62501
22260128
AB-C5-M12FA-PG75vite0.25 - 0.754 - 6601
22262024
AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®5vite0.25 - 0.756 - 8601
Presa ad angolo, schermata
22262109AB-C5-M12FA-PG7-SH5vite0.25 - 0.754 - 6601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per realizzare cavi della lunghezza desiderata
  • Non necessità di strumenti speciali per il cablaggio
  • Confezionamento semplice in loco grazie alla tecnica di collegamento rapido IDC
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Caratteristiche del prodotto

  • Versione a 4, 5 o 8 poli
  • Versione schermata o non schermata
  • Versione ad innesto (IDC) o a vite
  • PWIS-free

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: CuSnZn

Grado di protezione

  • IP 65/IP 67 (IDC)
    IP 67 (vite)

Campo di temperatura (esercizio)

  • Presa/spina da -25°C a +80°C (IDC)da -40°C a +85°C (vite)

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A
  • 2 A (8-pin)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.