Eshop

EPIC® SENSOR Flush-type M12

Connettori per sensori/attuatori con conduttori isolati in TPE e filettatura M16 o PG9 (codifica A)

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridottiImpermeabile

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliFilettatura di fissaggioTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina da fronte pannello
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54M16 posizionabile2501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55M16 posizionabile601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54PG9 posizionabile2501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55PG9 posizionabile601
Spina da retro pannello
22260999
AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,54M122501
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
Presa da fronte pannello
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54M16 posizionabile2501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55M16 posizionabile601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54PG9 posizionabile2501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55PG9 posizionabile601
Presa da retro pannello
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Soluzioni di collegamento versatili per configurazioni individuali
  • Semplice da installare nelle apparecchiature (es. quadri elettrici)
  • Collegabile all'esterno con connettori M12 e all'interno con fili

Applicazione

  • Per connessioni in quadri e scatole

Caratteristiche del prodotto

  • Con filettatura M12, M16 o PG9
  • Versioni per montaggio su pannello frontale o posteriore
  • Connettore M12, codifica A con sistema di fissaggio rapido
  • PWIS-free
  • La versione da retro pannello include il controdado

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Numero file UL: E249137

Costruzione

  • Conduttori in TPE, l = 0.5 m
  • Sezione del filo: 0,34 mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore Sensore-Attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a incasso sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: Au (oro)

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore da -25°C a +85°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.