EPIC® QUICK & EASY Mounting system

Il sistema di installazione per quadri elettrici è disponibile come kit o sotto forma di componenti singoli (componente superiore per connettore cavo, componente inferiore per montaggio su guida DIN).

Sistema di montaggio per armadietti di comando

Codice articolo Article descriptionMaterialeVersioneUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

QUICK & EASY Set completo
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E SetpolicarbonatoCompleta, per inserti misura H-B 61
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E SetpolicarbonatoCompleta, per inserti misura H-B 101
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E SetpolicarbonatoCompleta, per inserti misura H-B 161
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E SetpolicarbonatoCompleta, per inserti misura H-B 241
QUICK & EASY Parte superiore
10027410
EPIC® H-B 6 Q+E parte superiorepolicarbonatoPer inserti misura H-B 610
10027510
EPIC® H-B 10 Q+E parte superiorepolicarbonatoPer inserti misura H-B 1010
10027610
EPIC® H-B 16 Q+E parte superiorepolicarbonatoPer inserti misura H-B 1610
10027710
EPIC® H-B 24 Q+E parte superiorepolicarbonatoPer inserti misura H-B 2410
QUICK & EASY Parte inferiore
10027810
EPIC® H-B 6-24 Q+E parte inferiorepolicarbonatoPer inserti misura H-B 6 - 2510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • E' un sistema concepito per l'utilizzo e il cablaggio degli inserti all'interno dei quadri elettrici, su barra DIN, secondo DIN EN 50022
  • Disponibile in set completo e in singoli componenti (parte superiore da utilizzare in accoppiamento al cavo volante, parte inferiore per montaggio su barre DIN)
  • Questo prodotto, realizzato in policarbonato di colore grigio RAL 7032, offre un'unica base regolabile (da montare su barra DIN) in quattro differenti misure e dei telai superiori (da utilizzare in accoppiamento al cavo volante), coprendo così una vasta gamma di inserti rettangolari, da 6 a 108 poli. Non necessita di alcun attrezzo per il montaggio, poiché è stato studiato con un semplice sistema ad innesto, che ne garantisce stabilità, tenuta e sicurezza

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Descrizione classe ETIM 5.0: supporto per inserti contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per inserto porta contatti per connettore industriale

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Cicli di innesto

  • 50

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.