Eshop

EPIC® MH PE 10.0mm Contatti

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

-

  • Contatti crimpati del conduttore di protezione (PE) per sezioni di grandi dimensioni
  • Sistema di connettori modulari,combinabile con lo standard di mercato
Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSezione conduttore in mm²PL_VERPACKUNGSEINHEIT1Unità di base

Prezzo di base

EPIC® MH 10.0mm Contatti del conduttore di protezione
44423344
EPIC® MH PE SCEM AG 25sqmm D=10.0maschio251
44423345
EPIC® MH PE BCEM AG 25sqmm D=10.0femmina251
44423346
EPIC® MH PE SCEM AG 35sqmm D=10.0maschio351
44423347
EPIC® MH PE BCEM AG 35sqmm D=10.0femmina351
44423348
EPIC® MH PE SCEM AG 50sqmm D=10.0maschio501
44423349
EPIC® MH PE BCEM AG 50sqmm D=10.0femmina501
44423350
EPIC® MH PE SCEM AG 70sqmm D=10.0maschio701
44423351
EPIC® MH PE BCEM AG 70sqmm D=10.0femmina701
44423352
EPIC® MH PE SCEM AG 95sqmm D=10.0maschio951
44423353
EPIC® MH PE BCEM AG 95sqmm D=10.0femmina951
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Contatti maschio e femmina placcati argento e filo di terra di circa 14 cm per il collegamento al telaio EPIC® MH
  • Crimpatura con Klauke serie D 22 e HD 13
  • Sezione: 25, 35, 50, 70 e 95 mm²

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Energie rinnovabili
  • Produzione di apparecchiature di prova
  • Impianti industriali
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 25mm² ... 95mm²
  • Trefoli 4mm² per collegamento PE al telaio del modulo

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 20

Materiale

  • Ottone placcato argento CuZn / Ag

Cicli di innesto

  • 500

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.