- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- Contatti, strumenti, accessori EPIC® M17
Contatti, strumenti, accessori EPIC® M17
I più venduti della categoria
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
44420037
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
72004000
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete frontale
EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5)
EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5)
73000012
Connettore di alimentazione EPIC® LS1 con funzione di accoppiamento per prolunghe cavo
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
00010108
Connettore passante EPIC® M23 per il collegamento di due connettori M23
EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1)
44420301
Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
44420305
Connettore per cavo EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1)
44420276
Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
EPIC POWERLOCK F6 C L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 C L1/RD M40 (1)
44420318
Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²
EPIC POWER LS1 D BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (1
EPIC POWER LS1 D BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (1
74034501
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23
EPIC SIGNAL M23 16E SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 16E SLM (5)
73002708
Inserti EPIC® SIGNAL M23 16 poli per serie di connettori circolari M23
EPIC SIGNAL M23 12P SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 12P SLM (5)
73002714
Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli per serie di connettori circolari M23
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS
75009710
Connettore completo di segnale EPIC® M23 a 12 vie per serie di connettori circolari M23, confezione 1 con istruzioni di montaggio