
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® SIGNAL M23 Contatti, strumenti, accessori
EPIC® SIGNAL M23 Contatti, strumenti, accessori
I più venduti della categoria


EPIC LS1/M23 METAL CAP F, G
EPIC LS1/M23 METAL CAP F, G
75018412
Accessori EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (100)
EPIC SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (100)
72404000
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL D-SUB SCM 1MM AU 0.25-1.0
EPIC SIGNAL D-SUB SCM 1MM AU 0.25-1.0
44423357
Contatti maschio EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
72044030
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5)
EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5)
73000012
Connettore di alimentazione EPIC® LS1 con funzione di accoppiamento per prolunghe cavo

EPIC® POWER M12L F1 4+FE SR1220 8-12
EPIC® POWER M12L F1 4+FE SR1220 8-12
381166316
Questo connettore M12 compatto con contatto FE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 16 A per contatto) – anche nelle reti PROFINET. La codifica L impedisce il collegamento errato con altri connettori.

EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1)
EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1)
381166485
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M (1)
EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M (1)
44423144
Custodia di montaggio EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²

EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1)
EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1)
44423142
Questo connettore M12 compatto con contatto FE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 16 A per contatto) – anche nelle reti PROFINET. La codifica L impedisce il collegamento errato con altri connettori.

EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
00010108
Connettore passante EPIC® M23 per il collegamento di due connettori M23

EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1)
44420301
Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²

EPIC POWERLOCK D6 S N/BL M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 S N/BL M40 (1)
44420268
Connettore per cavo EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 400A per collegamento filettato fino a 120mm²

EPIC POWERLOCK A6 S PE/GN QP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A6 S PE/GN QP M12 (1)
44420277
Custodia di montaggio EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
- Contatti maschio EPIC® SIGNAL M23
- Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23
- Strumenti EPIC® SIGNAL M23
- Accessori EPIC® SIGNAL M23