Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Questo connettore M12 compatto con contatto FE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 16 A per contatto) – anche nelle reti PROFINET. La codifica L impedisce il collegamento errato con altri connettori.
Inserti 8+1 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)
73002736
Tipo P
senza contatti
-
8+1
5
73002737
Tipo P
senza contatti
-
8+1
20
73002738
Tipo P
+ contatti maschio a saldare
9
8+1
5
73002740
Tipo P
+ contatti femmina a saldare
9
8+1
5
73002741
Tipo P
+ contatti femmina a saldare
9
8+1
20
Inserti 8+1 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)
73002742
Tipo E
senza contatti
-
8+1
5
73002743
Tipo E
senza contatti
-
8+1
20
73002744
Tipo E
+ contatti maschio a saldare
9
8+1
5
73002746
Tipo E
+ contatti femmina a saldare
9
8+1
5
73002747
Tipo E
+ contatti femmina a saldare
9
8+1
20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati
Applicazione
Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature
Classificazione ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
in conformità con IEC 61984: 150 V
Tensione di prova
2,5 kV
Corrente nominale (A)
20 A (contatto 2mm)
7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
< 4 mOhm
Contatti
Ottone placcato oro
Numero di contatti
8 + 1
Contatti 8 * 1mm + 1 * 2mm
Tipologia del contatto
Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (1,0 - 2,5 mm² per contatto 2 mm)
Collegamento saldato: fino a 1,0 mm² (fino a 2,5 mm² per il contatto da 2 mm)
Cicli di innesto
100
Testato VDE
Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410)
Numero file UL: E249137
Campo di temperatura
da -25°C a +125°C
Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.