EPIC® POWER LS1.5 A3
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.
Custodia di montaggio EPIC® LS1.5 per contatti maschi angolare, snodata
- Uscita cavo ruotabile a 310°
- I contatti devono essere ordinati a parte
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Maggiore potenza per servomotori
- Design anti-vibrazione
- Versione EMC per cavi di grosse sezioni
Applicazione
- Impianti industriali
- Servomotori e servo-azionamenti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 630 V (contatti 3,6mm)
- 250 V (contatti 2mm)
Tensione di prova
- 6 kV (contatti 3,6 mm)
- 4 kV (contatti 2 mm)
Corrente nominale (A)
- 70 A (contatti da 3,6 mm) a 25 °C
- 30 A (contatti da 2 mm) a 25 °C
Grado di inquinamento
- 3
Contatti
- Ottone placcato oro
Numero di contatti
- 3+PE+2(3.6mm/2mm)
- 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 0,75 - 10 mm² (contatti 3,6 mm)
- Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm² (contatti 2 mm)
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
Inserto: PA
Guarnizione: FPM
Grado di protezione
- IP 67
Cicli di innesto
- 50
Campo di temperatura
- da -20 °C a +125 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.