
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Contatti ed accessori EPIC®
- Contatti per EPIC® SIGNAL D-SUB
Contatti per EPIC® SIGNAL D-SUB


Contatti EPIC® SIGNAL D-SUB per gli inserti M23 D-SUB, per modulo MC 20 e modulo MH Gigabit
Made in Germany


MC CONT.MASCH.TORNITO 0,5MMQ
MC CONT.MASCH.TORNITO 0,5MMQ
13162100
I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.

H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RIGHT
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RIGHT
11220000
I contatti punzonati nell’anello vengono offerti come varianti per le diverse sezioni conduttore e lunghezze dell’isolamento spelato.

EPIC MC SCEM AG 16 D=3.6
EPIC MC SCEM AG 16 D=3.6
44424014
I contatti torniti per una sezione conduttore di 16 mm² vengono forniti in confezioni da 20 pezzi. Si suggerisce di ordinare anche le ganasce.

EPIC H-Q 5 PE SCEM 1.5mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 1.5mm²
10431615
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

EPIC H-D SCEG AG 0.5-1.5 (100)
EPIC H-D SCEG AG 0.5-1.5 (100)
11221000
I contatti H-D 1.6 punzonati semplificano l’utilizzo di strumenti di sblocco, pinza a crimpare e localizzatori.

Modular MC MC SCEM AG 50 D=10.0
Modular MC MC SCEM AG 50 D=10.0
44424032
I contatti a crimpare modulari 10.0 sono idonei per le sezioni e le intensità di corrente massime e la loro resistenza interna corrisponde a meno di 1 milliohm.

MC SCEM AG 0.5 D=2.5 MALE CONTACT
MC SCEM AG 0.5 D=2.5 MALE CONTACT
1121300C
I contatti torniti per sezioni conduttore da 0,5 a 4 mm² sono disponibili in versione maschio e femmina.

EPIC MC SCEM AG 4.0mm² D=3.6
EPIC MC SCEM AG 4.0mm² D=3.6
1121000C
I contatti torniti possono essere forniti in confezioni da 100 pezzi in versione maschio o femmina.

MC SCEG AG 0.5-1.5 D=2.5 MALE CONTACT
MC SCEG AG 0.5-1.5 D=2.5 MALE CONTACT
11201000
I contatti punzonati per sezioni conduttore da 0,5 a 2,5 mm² sono disponibili in versione maschio e femmina.

H-BE SCEM AG 0.75-1.0 KONTAKTSTIFT (100)
H-BE SCEM AG 0.75-1.0 KONTAKTSTIFT (100)
11190100
I contatti torniti per connettori rettangolari sono disponibili in versione femmina e maschio con diverse dimensioni della sezione.

EPIC MC SCBG AG 0.5-1.5mm² 200 LI
EPIC MC SCBG AG 0.5-1.5mm² 200 LI
11208000
I contatti stampati sono avvolti in bobine da 100 o 200 pezzi per l'utilizzo con sezioni dei conduttori da 0,5 a 1,5 mm² e da 1,5 a 2,5 mm².

EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
11147000
Pinza a crimpare per diversi inserti intercambiabili per la crimpatura sicura dei contatti EPIC® per una trasmissione di potenza sicura e di lunga durata

EPIC H-Q 5 PE SCEM 1.5mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 1.5mm²
10431615
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

MC CONT.FEMM.TORNITO 0,5 MMQ
MC CONT.FEMM.TORNITO 0,5 MMQ
13163100
I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.

CONT.A CRIMP.MASCH.AG 1,5MMQ
CONT.A CRIMP.MASCH.AG 1,5MMQ
13162300
I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.

MC CONT.MASCH.TORNITO 0,5MMQ
MC CONT.MASCH.TORNITO 0,5MMQ
13162100
I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.

MC CONT.MASC.A CRIMP0,14-0,37
MC CONT.MASC.A CRIMP0,14-0,37
13162500
I contatti torniti EPIC H-D sono idonei per la trasmissione di dati e segnali industriali. Rivestimento in argento o oro garantiscono un contatto affidabile.

EPIC H-D 040 MC
EPIC H-D 040 MC
381167261
La matrice del connettore dispone di 40 contatti torniti e rappresenta la soluzione ideale per l’impiego in tutte le applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti.

EPIC H-D 7 SCM MALE INSERT
EPIC H-D 7 SCM MALE INSERT
11250500
La matrice standard compatta dispone di contatti torniti ed è, ad esempio, idonea per i sistemi di controllo e nella costruzione di macchinari e dispositivi.

H-D 64 SCG MALE INSERT (A)
H-D 64 SCG MALE INSERT (A)
11270000
La matrice del connettore con 64 contatti punzonati è idonea per connettori rettangolari nei sistemi di illuminazione ed audio.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
4160401
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
4726011
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
H07Z-K 90°C 1X1,5 BK
4726011
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY
4725063
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY
4725063
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
4726141
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Tipologia del contatto
- Connessione a crimpare: 0,25 mm² ... 1,0 mm²
Materiale
- ottone placcato oro CuZn / Au
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.