ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Cavo per servomotori ottimizzato CEM, a bassa capacità, con doppia schermatura e privo di alogeni con migliorata resistenza al fuoco

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - Conduttore di collegamento per azionamenti elettrici con carico elevato e applicazioni servo, ottimizzato CEM, con doppia schermatura e privo di alogeni.

  • Privo di alogeni e altamente autoestinguente
  • La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

AutoestinguentePrivo di alogeniinterferenzeResistente ai raggi UV

CE

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB / Versione a 4 conduttori
1133500
4 G 1.510,995230
1133501
4 G 2.512,1150300
1133502
4 G 4.014,1235485
1133503
4 G 6.015,6320630
1133504
4 G 10.018533860
1133505
4 G 16.020,97891290
1133506
4 G 25.02612361860
1133507
4 G 35.029,616622610
1133508
4 G 50.032,823452950
1133509
4 G 70.03831963950
1133510
4 G 95.042,543165300
1133511
4 G 120.04754356600
1133512
4 G 150.052,963947590
1133513
4 G 185.057,676399420
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB / Versione a 3+3 conduttori
1133514
3 X 1,5 + 3 G 0,2510,988177
1133515
3 X 2,5 + 3 G 0,512144230
1133516
3 X 4 + 3 G 0,7513,5224323
1133517
3 X 6 + 3 G 114,7276420
1133518
3 X 10 + 3 G 1,516,7491635
1133519
3 X 16 + 3 G 2,520,2723930
1133520
3 X 25 + 3 G 423,411361350
1133521
3 X 35 + 3 G 626,715351780
1133522
3 X 50 + 3 G 1030,921562530
1133523
3 X 70 + 3 G 1034,428713225
1133524
3 X 95 + 3 G 1638,339534511
1133525
3 X 120 + 3 G 1642,348365663
1133526
3 X 150 + 3 G 2547,554126720
1133527
3 X 185 + 3 G 3551,970417855
1133528
3 X 240 + 3 G 5059898612850
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conforme ai requisiti EMC per azionamenti a velocità controllata
  • Trasmissione ad alta potenza per unità di grandi dimensioni
  • La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
  • La versione 3+3 conduttori di terra disposti simmetricamente favorisce la riduzione delle correnti dannose nei cuscinetti
  • Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore
  • Per ambienti asciutti, umidi e bagnati
  • Industria della carta, industria automobilistica
  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Macchine utensili

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo a bassa capacità
  • Reazione al fuoco:
    - Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1)
    - Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
    - Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
    - Bassa tossicità (EN 50305)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in fasci di cavi o conduttori)
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0276, 0250, 0207

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: XLPE
  • Anime cordate concentricamente (nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi)
  • Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, colore nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorati in accordo HD 308 S2 VDE 0293-308

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore di protezione GN-YE
    X = senza conduttore di protezione
  • Nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi

Campo di temperatura

  • Mobile: da -15°C a +90°C
  • Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.