Modulo EPIC® MC cieco
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
Il modulo di copertura è appositamente concepito per conservare una postazione per un utilizzo successivo. È idoneo per macchine stampa o sistemi di controllo.
Modulo cieco per successivi ampliamenti
Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Slots | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulo cieco | |||||||
10399400
| MCS 0 Blind | maschio | 1 | 10 | |||
10399500
| MCB 0 Blind | femmina | 1 | 10 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni
Applicazione
- Impianti industriali
- Macchine per la stampa
- Ingegneria di controllo
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.