EPIC® MH 1.0mm contatti torniticontatti torniti

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

-

  • Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza
Oops, an error occurred! Code: 20241124122058199c3448
Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSezione conduttore AWGPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

44423285
EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0maschio28.0 - 24.0100
44423286
EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0femmina28.0 - 24.0100
44423287
EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0maschio26.0 - 22.0100
44423288
EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0femmina26.0 - 22.0100
44423289
EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0maschio24.0 - 20.0100
44423290
EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0femmina24.0 - 20.0100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Contatti torniti placcati oro da 1 mm per modulo EPIC® MH Gigabit
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Industria robotica
  • Energie rinnovabili
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 4,2 ± 0,5mm

Materiale

  • ottone placcato oro CuZn / Au

Cicli di innesto

  • 500

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.