EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M (1)
EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M (1)
44423144
Custodia di montaggio EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²






Proteggete i vostri beni! In questo caso, i vostri connettori M12. Il nostro cappuccio di protezione dalla polvere può essere facilmente applicato a qualsiasi connettore M12 non in uso, indipendentemente dal fatto che sia stato installato in un dispositivo o montato su un cavo. La codifica meccanica del connettore è irrilevante.







































| Codice articolo | Descrizione articolo | Abbinabile a | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|
381167629
| EPIC® M12X1 PROTECTION CAP PLUG | Per connettore | |||
381167630
| EPIC® M12X1 PROTECTION CAP SOCKET | Presa / Giunto |