EPIC® POWER M12 da pannello

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Per il collegamento rapido dei dispositivi nel quadro elettrico, questo connettore è dotato di conduttori singoli lunghi 50 cm. Viene avvitato nella parte anteriore della custodia e può essere facilmente cablato al suo interno. Gli M12L/M12T sono utilizzati per collegare piccoli dispositivi per applicazioni in corrente continua; gli M12S e M12T, invece, sono utilizzati per collegare motori trifase fino a 7,5 kW. Tutte le varianti sono certificate UL!

Da avvitare semplicemente con filettatura metrica

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeOil & GasResistenza meccanicaTempo di montaggioIngombri ridottiRobusto

CEcRUus

Codice articolo VersioneNumero contatti (inclusi)SuperficieLunghezza di spelatura (mm)Tipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381166916
femmina5Au4,0M164+PE10
381166915
maschio5Au4,0M164+PE10
381166914
femmina5Au4,0M164+PE10
381166913
maschio5Au4,0M164+PE10
381166912
femmina5Au4,0M164+PE10
381166911
maschio5Au4,0M164+PE10
381166910
femmina4Au4,0M16410
381166909
maschio4Au4,0M16410
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Comoda soluzione di connessione per configurazioni individuali.
  • Con filettatura M16 per facilitare l’avvitamento in una custodia con foro filettato (incluso il controdado per i fori passanti senza filettatura).
  • Con conduttori singoli pronti per il collegamento rapido all’interno della custodia.
  • La certificazione UL, come da scheda tecnica, permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.
  • Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 67.

Applicazione

  • Per collegare i dispositivi ai quadri elettrici o agli alloggiamenti delle macchine.
  • Connettori con codifica T e L per applicazioni in corrente continua a bassa tensione. Per l’alimentazione di dispositivi piccoli (ad es. moduli I/O decentralizzati, motori più piccoli).
  • Connettori maschi con codifica S e K per il collegamento di motori trifase fino a 7,5 kW.
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 5 mOhm

Contatti

  • Placcati oro

Numero di contatti

  • T-coding, S-coding, L-coding, K-coding
  • 4; 3+PE; 4+FE; 4+PE

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • -25°C ... +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.